Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-517/040-000 - 2-channel relay output module AC 230 V, DC 300 V 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions POTENTIAL FREE 2 changeover contacts
Lista materiałowa
750-517/040-000
BESTNR
Nr zamówienia.
750-517/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
64.00 mm
BREITE
szerokość
12.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
schwarz
GEWICHT
masa
53.490 g
BEMERKUNGEN
Comment
2DO 230V AC 1,0 A / Relais 2CO / potentialfrei / XTR