Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-517 - Módulo de salidas, 2 canales con relé AC 230 V, DC 300 V Relé 2 contactos conmutados, librede potencial, normalmente abiertos
Lista de materiales
750-517
BESTNR
Item-No.
750-517
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
64.00 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Peso
52.363 g
BEMERKUNGEN
Comment
230V AC 1,0 A / Relais 2CO / potentialfrei
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04