Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-527 - 4-Kanal-Digitalausgang, AC/DC 30 V, 2,0 A, Solid State
Stückliste
750-527
BESTNR
Bestell-Nr.
750-527
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
100.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
62.60 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
49.754 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
AC/DC 30 V / 2 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04