Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-527 - Uscita digitale a 4 canali, 30 V AC/V DC, 2,0 A, Stato solido
Lista materiale
750-527
BESTNR
Codice art.
750-527
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
100.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
62.60 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
49.754 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 30 V / 2 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04