Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-527 - 4-channel digital output, 30 VAC/VDC, 2.0 A, Solid-state
Lista materiałowa
750-527
BESTNR
Nr zamówienia.
750-527
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
100.00 mm
BREITE
szerokość
12.00 mm
TIEFE
głębokość
62.60 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
49.754 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 30 V / 2 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04