Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-528 - Salida digital, 4 canales, 30 VCA/VCC, 2,0 A, Relé de estado sólido (SSR), aislado
Lista de materiales
750-528
BESTNR
Item-No.
750-528
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
100.00 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
62.60 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
55.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 30 V / 2 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04