Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-531 - MODULO DI INGRESSO DIGITALE 4 CANALI DC 24 V 0.5 A
Lista materiale
750-531
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
FILENAME
Filename