Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-560 - 2-Kanal Analog Ausgangsklemme 0-10 V 8 Bit
Stückliste
750-560
BESTNR
Bestell-Nr.
750-560
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
64.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
52.130 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
0-10V DC 10Bit 10 mA 24V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01