Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-563 - Borne de sorties analogiques à 2 canaux 0/4 ... 20 mA / 6 .. 18 V DC 16 bits
Nomenclature
750-563
BESTNR
No de produit
750-563
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
64.00 mm
BREITE
Largeur
12.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
0/4-20 mA / 6-18 V DC 16 Bit
GEWICHT
Poids
51.160 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01