Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-600/000-001 - Module d'extrémité, 8 pôles N
Nomenclature
750-600/000-001
BESTNR
No de produit
750-600/000-001
BEZEICHNUNG
Désignation
Module d'extrémité
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
5 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
HOEHE
Hauteur
100.00 mm
BREITE
Largeur
12.00 mm
TIEFE
Profondeur
67.80 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
49.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-10