Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-600/000-001 - Modulo terminatore, 8 vie N
Lista materiale
750-600/000-001
BESTNR
Codice art.
750-600/000-001
BEZEICHNUNG
Designazione
Modulo terminatore
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
HOEHE
Altezza
100.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
67.80 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
49.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-10