Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-606/040-000 - Power Supply 24 VDC fuse holder Extreme
Lista materiale
750-606/040-000
BESTNR
Codice art.
750-606/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
48.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
nero
BEMERKUNGEN
Comment
24V DC XTR for Ex i XTR Modules
GEWICHT
Peso
168.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-10