Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-611 - Módulo de alimentación, con portafusible/diagnóstico DC 24 V
Lista de materiales
750-611
BESTNR
Item-No.
750-611
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
64.00 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Peso
51.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
230V DC Einspeisung / Sicherung / Diagnose
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-10