Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-613/040-000 - Supply module 24 VDC 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions with bus power supply unit
Lista materiale
750-613/040-000
BESTNR
Codice art.
750-613/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
schwarz
GEWICHT
Peso
55.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
24V DC Bus-Einspeisung / XTR