Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-625/000-001 - Potentialeinspeisung DC 24 V Ex i
Stückliste
750-625/000-001
BESTNR
Bestell-Nr.
750-625/000-001
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
64.00 mm
BREITE
Breite
48.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
24V DC 1,0 A Einspeisung Ex i (ohne Diagnose)
GEWICHT
Gewicht
167.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-10