Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-626/040-000 - Module de filtrage DC 24 V pour conditions d'environnemente eXTRèmes alimentation côté champ et système
Nomenclature
750-626/040-000
BESTNR
No de produit
750-626/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
64.00 mm
BREITE
Largeur
12.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
schwarz
GEWICHT
Poids
54.500 g
BEMERKUNGEN
Comment
24V DC Netzteilfilter (Surge) / XTR