Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-626/020-002 - filtr zasilania, 24 V DC, podwyższona izolacja, Diagnostyka doziemienia
Lista materiałowa
750-626/020-002
BESTNR
Nr zamówienia.
750-626/020-002
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
100.00 mm
BREITE
szerokość
12.00 mm
TIEFE
głębokość
62.60 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
GEWICHT
masa
52.100 g