Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-631/000-010 - moduł interfejsu enkodera przyrostowego, 5 … 24 V DC
Lista materiałowa
750-631/000-010
BESTNR
Nr zamówienia.
750-631/000-010
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
64.00 mm
BREITE
szerokość
24.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD