Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-633/040-000 - Up/Down Counter Intrinsically Safe Extreme
Nomenclature
750-633/040-000
BESTNR
No de produit
750-633/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
64.00 mm
BREITE
Largeur
24.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
bleu
GEWICHT
Poids
88.100 g
BEMERKUNGEN
Comment
Ex i XTR
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-05