Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-633/040-000 - Up/Down Counter Intrinsically Safe Extreme
Lista materiale
750-633/040-000
BESTNR
Codice art.
750-633/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
24.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
blu
GEWICHT
Peso
88.100 g
BEMERKUNGEN
Comment
Ex i XTR
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-05