Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-652/040-000 - Borne d'interface série RS-232 C / RS-485 à configuration libre pour conditions d'environnemente eXTRèmes
Nomenclature
750-652/040-000
BESTNR
No de produit
750-652/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
64.00 mm
BREITE
Largeur
12.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
schwarz
GEWICHT
Poids
49.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
RS-232 / RS-485 frei konfigurierbar / XTR