Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-660/000-001 - PROFIsafe 8-Kanal Digital Eingangsklemme DC 24 V für TS 35
Stückliste
750-660/000-001
BESTNR
Bestell-Nr.
750-660/000-001
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
64.00 mm
BREITE
Breite
24.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
gelb
GEWICHT
Gewicht
102.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04