Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-662/000-004 - Ingresso digitale a 8 canali fail-safe, 24 V DC, PROFIsafe
Lista materiale
750-662/000-004
BESTNR
Codice art.
750-662/000-004
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
24.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
giallo
GEWICHT
Peso
109.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models