카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
750-666/000-004
WAGO
PG 15 - I/O-SYSTEM
Series 750
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg15/serie750/0750-0666_0004_0999-0962.prj},{NB=750-666/000-004},{BESTNR=750-666/000-004},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=64.00},{BREITE=24.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=gelb},{GEWICHT=111.000},{RGB=0.87,0.69,0.15,0},{ECLASS71=27-24-26-04},{ECLASS81=27-24-26-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-666_000-004},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-666_000-004}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-666/000-004 - Fail-safe 4/4 channel digital input/output, 24 VDC, 10 A, PROFIsafe
Bill of material
750-666/000-004
BESTNR
Item-No.
750-666/000-004
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
HOEHE
Height
64.00
mm
BREITE
Width
24.00
mm
TIEFE
Depth
100.00
mm
FARBE
Color
yellow
GEWICHT
Weight
111.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청