Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-672 - Steppercontroller 70 V / 7,5 A 6IN, 2OUT für TS 35
Stückliste
750-672
BESTNR
Bestell-Nr.
750-672
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
HOEHE
Höhe
70.00 mm
BREITE
Breite
51.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
70V, 7,5A, 6 IN, 2 OUT
GEWICHT
Gewicht
177.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-05