Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-673 - Servo stepper controller 70 V / 7.5 A 6in, 2out
Lista de materiales
750-673
BESTNR
Item-No.
750-673
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
HOEHE
Altura
70.00 mm
BREITE
Ancho
51.00 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
70 V, 7.5 A, 6 IN, 2 OUT
GEWICHT
Peso
183.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-05