Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-673 - Servocommande de moteur pas à pas 70 V / 7,5 A 6IN, 2OUT
Nomenclature
750-673
BESTNR
No de produit
750-673
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
HOEHE
Hauteur
70.00 mm
BREITE
Largeur
51.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
70 V, 7.5 A, 6 IN, 2 OUT
GEWICHT
Poids
183.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-05