Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-673 - Servo stepper controller 70 V / 7.5 A 6in, 2out
Lista materiale
750-673
BESTNR
Codice art.
750-673
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
HOEHE
Altezza
70.00 mm
BREITE
Larghezza
51.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
70 V, 7.5 A, 6 IN, 2 OUT
GEWICHT
Peso
183.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-05