Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-815/325-000 - PLC - Controllore fieldbus programmabile MODBUS RS 485 / 150 Baud - 115.2 kBaud/T
Lista materiale
750-815/325-000
BESTNR
Codice art.
750-815/325-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
65.00 mm
BREITE
Larghezza
51.00 mm
TIEFE
Profondità
100.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
187.871 g
BEMERKUNGEN
Comment
MODBUS / RS-485 / 150 Bd ... 115.2 kbd/T
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07