Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-815/325-000 - PLC - MODBUS Programmable Fieldbus Controller RS 485 / 150 Baud - 115.2 kBaud/T
Lista materiałowa
750-815/325-000
BESTNR
Nr zamówienia.
750-815/325-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
65.00 mm
BREITE
szerokość
51.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
187.871 g
BEMERKUNGEN
Comment
MODBUS / RS-485 / 150 Bd ... 115.2 kbd/T
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07