Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-823 - Controller Modbus TCP 4th generation 2 x ETHERNET ECO
Nomenclature
750-823
BESTNR
No de produit
750-823
BEZEICHNUNG
Désignation
Controller Modbus TCP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
64.70 mm
BREITE
Largeur
49.50 mm
TIEFE
Profondeur
96.80 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
103.033 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07