Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-829 - Contrôleur BACnet MS/TP
Nomenclature
750-829
BESTNR
No de produit
750-829
BEZEICHNUNG
Désignation
Contrôleur BACnet MS/TP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
64.70 mm
BREITE
Largeur
61.50 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
168.885 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07