Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-832 - Controllore BACnet/IP, 4ª generazione, 2 x ETHERNET, slot scheda SD
Lista materiale
750-832
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
100.00 mm
BREITE
Larghezza
61.50 mm
TIEFE
Profondita
71.90 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
BEMERKUNGEN
Comment
Controllore BACnet/IP
GEWICHT
Peso
151.800 g