Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-832 - Controller BACnet/IP, 4th generation, 2 x ETHERNET, SD Card Slot
Lista materiałowa
750-832
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
100.00 mm
BREITE
szerokość
61.50 mm
TIEFE
głębokość
71.90 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
BEMERKUNGEN
Comment
Controller BACnet/IP
GEWICHT
masa
151.800 g