Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-832 - Controller BACnet/IP, 4th generation, 2 x ETHERNET, SD Card Slot
Bill of material
750-832
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
100.00 mm
BREITE
Width
61.50 mm
TIEFE
Depth
71.90 mm
FARBE
Color
light gray
BEMERKUNGEN
Comment
Controller BACnet/IP
GEWICHT
Weight
151.800 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型