Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-837/021-000 - CANopen Controller fieldbus MSS programmabile 10 kBaud - 1 MBaud derivazione integrata di telebus perinstallazione
Lista materiale
750-837/021-000
BESTNR
Codice art.
750-837/021-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
65.00 mm
BREITE
Larghezza
51.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
GEWICHT
Peso
184.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
Programmspeicher 640 kByte | Datenspeicher 832 kByte
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07