Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-838/021-000 - CANopen PROGRAMMABLE FIELDBUS CONTROLLER WITH D-SUB 10 kBaud - 1 MBaud
Bill of material
750-838/021-000
BESTNR
Item-No.
750-838/021-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
65.00 mm
BREITE
Width
51.00 mm
TIEFE
Depth
100.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
182.500 g
BEMERKUNGEN
Comment
Programmspeicher 640 kByte | Datenspeicher 832 kByte
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)