카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-862 - Controller Modbus TCP 4. Generation 2 x ETHERNET ECO
Bill of material
750-862
BESTNR
Item-No.
750-862
BEZEICHNUNG
Description
Controller Modbus TCP G4 2xETH ECO
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
64.70 mm
BREITE
Width
49.50 mm
TIEFE
Depth
96.80 mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
106.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드