Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 30 nov 2021.
Parte (s) alternativa (s)
¿Debe usarse una pieza de repuesto?
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-880 - Acoplador de bus de campo programable EtherNet 10/ 100 Mbits/s Señales digitales y analógicas
Lista de materiales
750-880/025-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
65.00 mm
BREITE
Ancho
62.00 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
FILENAME
Filename