Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-960 - PROFIBUS fieldbus connector with D-sub male connector 9-pole
Lista de materiales
750-960
BESTNR
Item-No.
750-960
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
HOEHE
Altura
16.00 mm
BREITE
Ancho
54.00 mm
TIEFE
Profundidad
45.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Peso
20.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-92