Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-960 - PROFIBUS fieldbus connector with D-sub male connector 9-pole
Lista materiałowa
750-960
BESTNR
Nr zamówienia.
750-960
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
HOEHE
wysokość
16.00 mm
BREITE
szerokość
54.00 mm
TIEFE
głębokość
45.00 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
GEWICHT
masa
20.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-92