Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-963 - CANopen fieldbus connector with d-sub female connector 9-pole
Lista materiałowa
750-963
BESTNR
Nr zamówienia.
750-963
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
HOEHE
wysokość
16.00 mm
BREITE
szerokość
45.00 mm
TIEFE
głębokość
54.00 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
GEWICHT
masa
27.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-92