Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-963 - CANopen fieldbus connector with d-sub female connector 9-pole
Bill of material
750-963
BESTNR
Item-No.
750-963
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6 mm
HOEHE
Height
16.00 mm
BREITE
Width
45.00 mm
TIEFE
Depth
54.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
27.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-92
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型