Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-1405/040-000 - 16-Kanal Digital Eingangsklemme DC 24 V für eXTReme Umgebungsbedingungen positivs schaltend
Stückliste
750-1405/040-000
BESTNR
Bestell-Nr.
750-1405/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
64.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
46.500 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
16DI 24V DC 3.0 ms / XTR
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD