Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-1405/040-000 - 16-channel digital input module 24 VDC 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions high-side switching
Lista de materiales
750-1405/040-000
BESTNR
Item-No.
750-1405/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
64.00 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
FARBE
Color
schwarz
GEWICHT
Peso
46.500 g
BEMERKUNGEN
Comment
16DI 24V DC 3.0 ms / XTR
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model