Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-1405 - Borne d'entrées digitales à 16 canaux DC 24 V PNP
Nomenclature
750-1405
BESTNR
No de produit
750-1405
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
64.00 mm
BREITE
Largeur
12.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
24V DC 3.0 ms
GEWICHT
Poids
46.531 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04