Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-1417/040-000 - Entrada digital, 8 canales, 24 V DC, 3 ms, conmutación negativa (NPN), Conexión para 2 conductores, extremo
Lista de materiales
750-1417/040-000
BESTNR
Item-No.
750-1417/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
64.00 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
FARBE
Color
dunkelgrau
BEMERKUNGEN
Comment
24V DC 3,0 ms
GEWICHT
Peso
59.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04