Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-1491 - Ingresso analogico a 2 canali, Ponti di resistenza (strain gauge)
Lista materiale
750-1491
BESTNR
Codice art.
750-1491
BEZEICHNUNG
Designazione
Ingresso analogico a 2 canali
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
0 V
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
44.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-01