Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-1515/040-000 - 8-Kanal Digitalausgangsklemme DC 24 V für eXTReme Umgebungsbedingungen positivschaltend 2-Leiter-Anschluss
Stückliste
750-1515/040-000
BESTNR
Bestell-Nr.
750-1515/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
64.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
48.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
8DO 24V DC 0.5 A 2-Leiter-Anschluss / XTR