Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-1515/040-000 - 8-channel digital output module 24 VDC 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions high-side switching 2-conductor connection
Lista de materiales
750-1515/040-000
BESTNR
Item-No.
750-1515/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
64.00 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
FARBE
Color
schwarz
GEWICHT
Peso
48.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
8DO 24V DC 0.5 A 2-Leiter-Anschluss / XTR